나이프 스위치 단자대 - UDK 4-MTK - 2775265

양방향 이중 연결방식 나이프 분리 단자대, 케이블 사이즈: 0.2 - 2.5 mm², AWG: 30 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2775265
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918068547
개당 중량(패키지 제외) 16.510 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백