나이프 스위치 단자대 - UDK 4-MTK-P/P - 2775210

나이프 스위치 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 16 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 길이: 63.5 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 정격 전압: 630 V

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 2단 단자대의 폐쇄형 하우징
  • 폭이 6.2 mm에 불과한 공간 절약형 설계
  • 사용자 친화적인 분리 나이프 작동

주요 상용 데이터

Orderkey 2775210
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 478 (C-1-2017)
GTIN 4017918068516
개당 중량(패키지 제외) 16.300 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백