부품 단자대 - UDK 4-ULA 230 - 2775058

부품 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 길이: 63.5 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2775058
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068400
개당 중량(패키지 제외) 13.760 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백