분산 I/O 장치 - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

AS-i 디지털 입력/출력 모듈, 4개의 디지털 입력, 24 V DC, 2, 3선 연결 방법, 4개의 디지털 출력, 24 V DC, 0.5 A, 2선 연결 방법, IP67 수준 보호

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

IP67 하우징 수준 보호가 적용된 디지털 Fieldline Extension AS-Interface M8 입력 모듈을 사용하면 M8 플러그-인 커넥터를 통해 디지털 센서를 AS-i에 연결할 수 있습니다.
모듈은 SPEEDCON 연결 방법을 사용하는 M12 플러그-인 커넥터를 통해 AS-i에 연결됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 30 mm 마운팅 프로파일에 최적화됨
  • AS-Interface 연결용 SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용하는 M12 연결 기술
  • I/O용 M8 연결 기술
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2773416
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 228 (C-6-2017)
GTIN 4046356156592
개당 중량(패키지 제외) 125.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 SG (싱가포르)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백