엔드 커버 - DG-UKK 3-MSTB-5,08 - 2770613

엔드 커버, 간격: 5.08 mm, 폭: 2.2 mm, 핀 수: 1, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2770613
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 324 (CL-2005)
GTIN 4017918067991
개당 중량(패키지 제외) 3.020 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백