컨버터 - MCR-SWG-I-DC-S - 2766805

MCR 설정점 조정기, 컨트롤 캐비닛 도어에 코딩 스위치의 노출된 마운팅용, 공급 전압의 전기 절연 있음, 그림 높이 7.8 mm, 출력 신호 0..20 mA, 치수 도면 B

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2766805
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918066864
개당 중량(패키지 제외) 2.190 g
관세율 번호 85389091

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백