전자 하우징 - EG 45-AE/ABS GN - 2764409

사진은 완전히 마운트된 전자 하우징 제품입니다.

한쪽 연결용 하우징 커버

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 무도구 마운트
  • 최대 2.5 mm²의 견고한 초정밀 연선 스크류 단자대를 사용한 실용적이고 배선이 용이한 전선 연결
  • 설계 폭 22.5mm, 45mm, 67.5mm 또는 90mm의 핀 간격을 갖는 전자 컴포넌트의 최적화된 수용
  • EN 60715에 따른 대칭 DIN 레일에 빠른 스냅-온 마운트
  • 기능 및 산업 지향 하우징 기술
  • 하우징에 제조 날짜와 소재 및 부품 식별 표시 양각(재활용성)
  • 전자 컴포넌트의 충격 방지 및 오염 방지 수용(IP40 하우징, IP20 단자대)

주요 상용 데이터

Orderkey 2764409
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918065997
개당 중량(패키지 제외) 12.470 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백