타입 3 서지 보호 베이스 부품 - UAK 2-PE/S-230AC-BE/L6 - 2763963

베이스 부품, 디커플링 인덕턴스 6 A 있음, 서지 보호 플러그 UAK 수용, 단상 전원 공급 장치용, NS 32 및 NS 35/7.5에 마운팅용, 하우징 폭: 17.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2763963
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918065782
개당 중량(패키지 제외) 0.670 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백