서지 보호 장치 - M-UFB 2-PE 48AC - 2763358

사진 없음

보호 플러그, 플로팅 신호 및 데이터 라인용 전선 페어에 대한 보호 있음. 후속 비정밀, 중간 및 정밀 보호 부품이 플러그에 결함됨. 정격 전압: 48 V AC

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2763358
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918065492
개당 중량(패키지 제외) 31.524 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백