서지 보호 커넥터 - UFBK-EX(I)- 24DC-ST - 2762760

사진 없음

보호 플러그, 베이스 부품 UFBK-EX(I)용, EEx-ia 회로용 2선 보호 있음, 24 V DC, 색상: 파란색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

2선 보호 플러그, EEX ib 회로용. 후속 비정밀, 중간 및 정밀 보호 부품으로 구성된 보호 케스케이드. 개별 테스터를 사용해 서지 어레스터의 내부 컴포넌트 보호 기능을 테스트할 수 있음

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2762760
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918065133
개당 중량(패키지 제외) 0.630 g
관세율 번호 85363010

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백