서지 보호 장치 - MT-V24/8 - 2762252

레일 마운트형 모듈, 서지 전압 후속 비정밀 및 정밀 보호, V.24 인터페이스용, 핸드세이크 있음, NS 35/7.5 마운트용, 하우징 폭: 50 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2762252
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 97 (TT-2002)
GTIN 4017918064938
개당 중량(패키지 제외) 102.750 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백