타입 3 서지 보호 장치 - MT-4PE-230AC - 2762100

레일 마운트용 모듈, 서지 전압 장비 보호, 3상 전원 공급 장치용, 광 전원 및 결함 표시, NS 35/7.5 마운트용. 정격 전압: 230V AC/DC, 하우징 폭: 75 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2762100
패키지 단위 3 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 31 (TT-2005)
GTIN 4017918064846
개당 중량(패키지 제외) 203.130 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백