터미네이션 보드 - IBS S5 100 CB-T - 2753698

Siemens SIMATIC® S5 - 90/95 U 및 100 U PLC용 터미네이션 보드

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

Siemens SIMATIC 컴팩트 컨트롤러용 INTERBUS 컨트롤러 보드
IBS S5 100 CB-T 컨트롤러 보드를 사용해 컴팩트 SIMATIC S5 PLC, S5 95U 및 S5 100U를 INTERBUS에 연결할 수 있습니다.
컨트롤러 보드와 PLC 간 연결은 비차폐 연결이며 익숙한 플랫 패널 케이블을 사용해 연결됩니다.
보드는 S5 95U 및 100U PLC과 함께 "플러그 앤 플레이" 기술을 사용해 시작됩니다. 전원 공급 장치를 켜면 INTERBUS 시스템의 구성을 읽혀지고 슬롯에 의해 어드레스되며 버스가 시작됩니다.
공간 요구 사항은 PLC로 전송되고 전체 시스템의 메모리 어드레스 공간에서 고려됩니다. 최대 480개의 입력과 496개의 출력을 단어 지향 어드레스 영역의 INTERBUS에 연결할 수 있습니다. 효과적으로 사용 가능한 주소의 수는 제어 시스템(또는 CPU)의 기능과 컨트롤러 보드의 슬롯입니다.
모든 익숙한 명령을 사용해 연결된 장치의 데이터에 액세스할 수 있습니다. PLC의 진단 기능과 전체 언어 범위를 사용할 수 있습니다.
INTERBUS 시스템은 시작 후 자동으로 모티터링됩니다. 오류가 발생할 경우 진단 레지스터 내에서 전면 플레이트를 사용해 진단 데이터가 표시됩니다.
INTERBUS 시스템은 기능 레지스터를 통해 모니터링됩니다. 진단 및 시스템 기능(예: 진단 디스플레이 지우기, 모듈 오류 확인, 모듈 수 확인, 시스템 시작)은 출력을 초기화하여 시작할 수 있습니다.
다양한 모듈, 손쉬운 시작 및 표준 INTERBUS 진단 기능은 실용적이고 비용 효율적인 완벽한 솔루션을 사용자에게 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2753698
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918099619
개당 중량(패키지 제외) 2.600 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백