AS-i 게이트웨이 - IB ST ASI DIO - 2753656

INTERBUS-ST 디지털 입력/출력 모듈, ASI 센서 및 액추에이터용, 31개의 ASI 슬레이브 연결, IP20 보호, 구성품: 단자 부품, 전자 장치 모듈 및 연결 케이블

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

INTERBUS-ST ASI 링크 모듈
이 I/O 모듈을 사용하면 31개의 ASI 슬레이브를 INTERBUS에 연결할 수 있습니다. IB ST ASI DIO 모듈은 하위 레벨 ASI 버스를 사용해 INTERBUS를 연결됩니다. 다음과 같은 INTERBUS의 이점을 통합하는 것이 가능해졌습니다.
- 시스템 확장
- 스피드
- 범위
ASI 버스의 이점:
- 디지털 센서/액추에이터의 직접 연결
- 버스를 통한 전원 공급
ASI를 사용하면 124개의 디지털로 분산된 I/O를 31개의 장치에 전송할 수 있습니다.
센서 및 액추에이터의 전원 공급은 버스 케이블을 통해 제공됩니다. 전원은 외부 ASI 전원 공급 장치에서 발생합니다. 센서 및 액추에이터는 여러 분기로 분산될 수 있습니다. 각 분기는 최대 2 A의 부하를 전송할 수 있습니다.
ASI 분기는 최대 100 m까지 가능합니다. 장치에 직접 키보드로 입력하거나 컴퓨터를 통한 파라미터화를 사용해 현장에서 ASI 분기를 구성합니다.
모듈에는 상태 및 진단 결과를 표시하기 위한 2자리 7-세그먼트 디스플레이가 있습니다.
IB ST ASI DIO 모듈은 ST 시리즈의 다른 모든 모듈과 마찬가지로 서비스와 유지 관리가 간편합니다.
- 교체 가능한 전자 장치 모듈
- INTERBUS 및 ASI를 위한 광범위한 진단 표시
- DIN 레일을 통해 보호 어스 접지에 연결
- Zack 스트립을 사용해 모든 단자 라벨링

주요 상용 데이터

Orderkey 2753656
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918105143
개당 중량(패키지 제외) 4.060 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백