I/O 모듈 - IBS RT 24 DIO 8/8R-T - 2753614

INTERBUS-RT 디지털 입력/출력 모듈, 8개의 입력, 24 V DC, 2선 연결 방법 및 8개의 출력, 24 V DC, 2A, 2선 연결 방법, IP20 보호, 커넥터 세트 없음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

디지털 입력/출력이 있는 INTERBUS RT 모듈
INTERBUS RT 디지털 입력/출력 카드는 I/O가 거의 없는 기계 및 시스템에서 사용하기 위한 저렴한 솔루션으로 고안되었습니다. 원격 인터페이스를 모듈에 통합되어 디자인이 매우 컴팩트합니다.
3개의 결합된 입력/출력 카드가 제공됩니다.
- 16개의 입력, 24 V DC
- 16개의 출력, 24 V DC, 500 mA
- 16개의 입력, 24 V DC
- 8개의 출력, 24 V DC, 2 A (반도체)
- 8개의 입력, 24 V DC
- 8개의 출력, 24 - 115 V DC, 24 - 230 V AC 릴레이 출력
센서/액추에이터는 플러그-인 COMBICON 스크류 또는 스프링 케이지 단자대를 사용해 1, 2, 3 또는 4선 연결 방식으로 모듈에 직접 연결됩니다. 설치하는 동안 혼동을 방지하기 위해 개별 단자 스트립이 코딩되어 있습니다.
배선은 플러그-인 단자대 및 D-SUB 커넥터를 사용해 플러그타입으로 만들 수 있습니다. 오작동이 발생한 경우 또는 변환을 위해 모듈을 신속하게 교체할 수 있습니다.
모듈을 DIN 레일에 스냅하거나 표면에 마운트할 경우 보호 어스 접지 접점이 자동으로 설정됩니다.
추가 전위 레벨의 점퍼링을 위한 적합한 브리징 어댑터가 제공됩니다.
I/O 상태 LED 및 버스 진단 인디케이터는 장치 상태에 대한 모든 정보를 지속적으로 제공합니다.
넓은 라벨링 필드를 사용해 모든 모듈을 개별적으로 라벨링할 수 있습니다. 삽입 카드는 직접 손으로 라벨링하거나 프린터 또는 플로터를 사용해 라벨링할 수 있습니다. 모든 유형의 모듈을 위한 교체 라벨링 필드가 제공됩니다.
INTERBUS IBS OPTO SUB 및 OPTOSUB-PLUS 커넥터는 데이터 신호를 구리 케이블에서 광섬유로 변환하기 위해 사용될 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2753614
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918062842
개당 중량(패키지 제외) 3.920 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백