분산 I/O 장치 - IBS SAB 24 DI 8/8 - 2753517

INTERBUS 센서/액추에이터 박스, 디지털 입력 모듈, 8개의 디지털 입력, 24 V DC, 4선 연결 방법, IP67 보호

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2753517
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918062811
개당 중량(패키지 제외) 359.600 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백