터미네이션 보드 - IBS S5 DSC/I-T - 2752000

Siemens SIMATIC ® S5 PLC용 터미네이션 보드, 전기 절연 있음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

Siemens SIMATIC S5 컨트롤러용 INTERBUS 컨트롤러 보드
IBS S5 DSC/I-T 컨트롤러 보드를 사용해 SIMATIC S5-115U ~ 155U PLC를 INTERBUS에 연결할 수 있습니다.
컨트롤러 보드는 SIMATIC I/O 버스를 통해 컨트롤러에 연결됩니다. 이는 가변 주소 영역을 사용하는 시스템 I/O 카드처럼 작동하기 때문에 주변부(L PW, T PW, ...)를 사용해 INTERBUS 입력 및 출력 카드의 데이터에 직접 액세스하거나 프로세스 이미지(A I, S Q, ..)를 사용해 간접 액세스할 수 있습니다.
INTERBUS 시스템은 전원이 켜진 경우 또는 애플리케이션을 통해 자동으로 활성화됩니다. 이 옵션의 경우 INTERBUS 시스템 및 컨트롤러 보드에 대한 시스템별 파라미터 할당이 컨트롤러 보드의 플러그타입 파라미터화 메모리에 중앙 집중 방식으로 저장됩니다,
Windows 운영 체제의 사용자 친화적인 IBS CMD SWT INTERBUS 소프트웨어를 사용해 파라미터 데이터를 생성할 수 있습니다. 파라미터화, 구성 및 시스템 설명서와 함께 IBS CMD SWT를 범용 소프트웨어로 사용하면 개별 장치 및 전체 INTERBUS 시스템을 진단할 수 있습니다. 또한 시스템이 작동하는 동안 연결된 INTERBUS 장치의 로컬 상태를 표시할 수 있습니다.
다음은 이러한 고성능 컨트롤러 보드를 보완하는 기능들입니다.
- 프로세스 데이터 처리(IEC-1131에 따름)
- 동기 작동 모드
- 대체 또는 변경 버스 세그먼트의 파라미터화
- CMD를 사용한 파라미터화
- "플러그앤플레이" 기술을 사용한 시작
IBS S5 DSC 컨트롤러 보드는 광범위한 INTERBUS 시스템 진단 기능을 시각화하기 위한 사용자 중심의 LC 디스플레이를 제공합니다. 작동 및 오류 상태는 디스플레이에 일반 텍스트 포맷으로 표시됩니다. 메시지를 직접 표시하면 시작 및 다운타임이 줄어들기 때문에 시스템 안정성이 향상됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2752000
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918120269
개당 중량(패키지 제외) 542.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백