버스 커플러 - IBS ST ZF 24 BK DIO 8/8/3-LK - 2750785

사진은 IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-LK 제품입니다.

INTERBUS-ST I/O 버스 단자대, FO 연결, 8개의 디지털 입력, 8개의 디지털 출력, 500 mA, FLK 커넥터를 통해 추가로 사용할 수 있는 I/O, IP20 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

추가 인터페이스(I/O)가 있는 INTERBUS ST 버스 단자대 모듈
실제 버스 단자 모듈 기능 외에도 8개의 디지털 입력과 8개의 디지털 출력이 INTERBUS 입력/출력 버스 단자 모듈에 통합되어 있습니다. 이와 함께 최대 4개의 INTERBUS-ST 입력/출력 모듈을 통해 모듈을 확장할 수 있습니다. 입력/출력 모듈을 INTERBUS 네트워크에서 전환하는 기능과 같은 모든 버스 단자대 모듈 기능을 계속해서 제한 없이 사용할 수 있습니다.
이 버스 단자 모듈은 공간이 매우 좁거나 약간의 입력/출력점만 필요한 경우에 특히 적합합니다.
IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T 또는 -LK 모듈은 터미네이션 블록의 스크류 단자대를 사용하거나 FLK 시스템 플러그-인 커넥터를 사용해 입력과 출력을 할당할 수 있는 옵션을 제공합니다. 14핀 FLK 플러그-인 커넥터를 사용해 ELR 319 전자 부하 릴레이 또는 VARIOFACE 입력/출력 모듈을 연결할 수 있습니다.
IBS ST 24 BK RB-T 또는 IBS ST 24 BK RB-LK 모듈에는 추가의 원격 버스 분기가 있습니다. 이 원격 버스 분기는 다른 원격 버스와 동일한 구조적 제한을 갖습니다. 원격 버스 인터페이스가 있는 모든 장치를 연결할 수 있습니다.
모든 INTERBUS 버스 단자대 모듈은 추가의 버스 인터페이스를 개별적으로 활성화/비활성화할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 모듈은 INTERBUS 시스템에서 2개의 버스 단자 모듈과 같은 역할을 어느 정도까지 수행하며 주소 목록 및 구성 소프트웨어(CMD)에서와 같이 처리됩니다.
참고: 버스 단자대 모듈에서 버스 분기를 구성할 경우 INTERBUS 컨트롤러 보드에 지원되는 토폴로지를 확인하십시오.

주요 상용 데이터

Orderkey 2750785
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918139759
개당 중량(패키지 제외) 697.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백