버스 커플러 - IBS ST ZF 24 BK RB-T - 2750769

사진은 IBS ST 24 BK RB-T 제품입니다.

INTERBUS-ST 버스 단자 모듈, 24 V DC, 9핀, 추가 원격 버스 스텁 라인(stub line)이 있는 D-SUB, 9핀 D-SUB, IP20 수준 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

추가 인터페이스(버스)가 있는 INTERBUS ST 버스 단자 모듈
추가의 INTERBUS 인터페이스가 있는 버스 단자 모듈은 ST 모듈을 사용한 모듈형 입력/출력 스테이션의 구성 이외에도 추가의 INTERBUS 네트워크 장치를 연결할 수 있는 옵션을 제공합니다.
IBS ST 24 BK LB-T 모듈에는 15핀 D-SUB 커넥터가 있는 추가의 로컬 보스 인터페이스가 장착되어 있습니다. 피닉스컨택트의 플랫 팩 설계 입력/출력 모듈과 로컬 버스 인터페이스가 있는 주파수 인버터 등을 이 인터페이스에 연결할 수 있습니다.
IBS ST 24 RB-T는 추가의 원격 버스 연결을 제공합니다. INTERBUS 원격 버스 인터페이스가 있는 모든 장치를 이 원격 버스 분기에 연결할 수 있습니다.
INTERBUS 호환 장치를 INTERBUS 광섬유 네트워크에 통합하기 위한 추가의 광섬유 인터페이스가 있는 입력/출력 버스 단자 모듈이 제공됩니다.
모든 INTERBUS 버스 단자대 모듈은 추가의 버스 인터페이스를 개별적으로 활성화/비활성화할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 모듈은 INTERBUS 시스템에서 2개의 버스 단자 모듈과 같은 역할을 어느 정도까지 수행하며 주소 목록 및 구성 소프트웨어(CMD)에서와 같이 처리됩니다.
참고: 버스 단자 모듈에서 버스 분기를 구성할 경우 INTERBUS 컨트롤러 보드에 지원되는 토폴로지를 확인하십시오.

이 제품 구입 이유

  • 추가 I/O 온보드
  • 구리 또는 광섬유 연결
  • 추가 원격/로컬 버스 분기
  • 다이렉트 플러그-인 기술이 적용된 스프링 케이지 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2750769
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4017918139766
개당 중량(패키지 제외) 470.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백