I/O 모듈 - IB ST ZF 24 BDI 8/4 - 2750714

INTERBUS-ST 디지털 입력 모듈, 8개의 입력, 24 V DC, 4선 연결 방법, IP20 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

INTERBUS ST 표준 디지털 입력 모듈
디지털 INTERBUS 입력 모듈은 스위치, 제한 스위치, 전자 근접 스위치 및 광전자 스위치에서 제공되는 디지털 제어 신호의 연결용으로 설계되었습니다.
표준 모델은 대부분의 애플리케이션을 지원하는 기능 범위를 제공합니다.
멀티-와이어 연결 방법 및 플러그-인 전자 장치와 같은 INTERBUS ST의 모든 일반적 처리 이점을 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2750714
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918139780
개당 중량(패키지 제외) 4.570 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백