I/O 모듈 - IB ST ZF 24 BDO 32/2 - 2750691

사진은 IB ST 24 BDO 32/2 제품입니다.

INTERBUS-ST 디지털 출력 모듈, 32개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 2선 연결 방법, IP20 수준 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

INTERBUS ST 표준 디지털 출력 모듈
디지털 INTERBUS 출력 모듈은 전자 기계적 밸브, 컨택터 또는 램프와 같은 디지털 액추에이터의 연결용으로 설계되었습니다.
표준 IB ST 24 BDO 모듈 이외에도 확장된 기능이 있는 모듈이 포함된 완벽한 제품군이 제공됩니다.
표준 모델은 대부분의 애플리케이션을 지원하는 기능 범위를 제공합니다. 이와 함께 다음과 같은 추가의 전기적 기능을 제공하는 다양한 모듈이 있습니다.
- 전기적으로 절연된 최대 4개 그룹의 출력 채널
- 각 출력 채널을 위한 개별 전자 단락-회로 방지 기능
- 개별 애플리케이션에 필요한 높은 출력 전류
두 제품군 모두는 멀티-와이어 연결 방법 및 플러그-인 전자 장치와 같은 INTERBUS-ST의 모든 일반적 처리 이점을 제공합니다.

이 제품 구입 이유

  • 32개의 디지털 출력
  • 출력당 정격 전류: 500 mA
  • 2선 기술의 액추에이터 연결
  • 전기 절연
  • 진단 및 상태 인디케이터

주요 상용 데이터

Orderkey 2750691
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918140106
개당 중량(패키지 제외) 691.300 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백