I/O 모듈 - IB ST ZF 24 AO 4/SF - 2750604

사진은 IB ST 24 AO 4/SF 제품입니다.

INTERBUS-ST 아날로그 출력 모듈, D/A 분해능 13비트, 4개의 출력, 0 - 20 mA, 0 - 10 V, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이러한 INTERBUS 아날로그 출력 모듈을 사용해 표준 전압 또는 전류 범위 0 - 10 V, 0(4) - 20 mA 또는 -10 V - +10 V에서 작동하는 모든 액추에이터를 연결할 수 있습니다.
- 모든 채널에 대해 두 신호 모두를 동시에 사용할 수 있기 때문에 "전류" 및 "전압" 액추에이터를 혼합할 수 있습니다.
- 추가의 중간 연결 단자 없이 시판되는 모든 액추에이터를 연결할 수 있습니다.
- 진단 LED는 모든 작동 상태에 대한 정보를 제공합니다.
- 넓은 착탈식 라벨링 필드를 사용해 모든 모듈을 개별적으로 라벨링할 수 있습니다. 삽입 카드는 직접 손으로 작성하거나 플로터 또는 프린터를 사용해 작성할 수 있습니다.
- 오류 또는 오작동이 발생할 경우 모듈의 전자 장치를 쉽게 교체할 수 있습니다. 패시브 터미네이션 블록을 레일에서 분리할 필요가 없습니다. 따라서 도구를 사용할 필요 없이 불과 몇 초 안에 교체 작업을 완료할 수 있습니다.
- 외부에서 퓨즈에 접근할 수 있기 때문에 결함을 신속하게 해결할 수 있습니다.
- DIN 레일을 통해 보호 어스 접지에 직접 연결됩니다.
- 기존 라벨링 소재(Zack 스트립 ZB-6 등)를 사용해 터미네이션 블록에 라벨링할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2750604
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918140045
개당 중량(패키지 제외) 634.900 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백