교체 클램프 부품 - IBS CT 24 DIO 24/16-T - 2750507

사진 없음

INTERBUS 컴팩트 입력/출력 모듈, 16개의 디지털 입력 및 8개의 디지털 출력과 함께 입력 또는 출력으로 자유롭게 구성할 수 있는 8개의 연결, 원격 버스 단자, IP20 보호, 레일 마운팅

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2750507
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918108380
개당 중량(패키지 제외) 661.700 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백