버스 커플러 - IBS ST 24 BKM-T - 2750154

INTERBUS-ST 버스 단자 모듈, 24 V DC, 8핀 MINI-COMBICON 플러그 있음, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

INTERBUS ST 표준 버스 단자 모듈
INTERBUS 버스 단자 모듈은 ST 스테이션의 입력/출력 모듈을 INTERBUS 네트워크와 연결합니다.
사용된 전송 미디어에 따라 다른 버스 연결이 버스 단자대 모듈에 장착됩니다. 구리 전선의 경우 D-SUB 및 MINI-COMBICON 커넥터를 사용할 수 있습니다. 광섬유 버전에는 F-SMA 커넥터가 장착됩니다.
버스 단자 모듈은 2개의 다른 성능 클래스로 제공됩니다. 하나의 버스 단자 모듈에서 최대 4 또는 8개의 입력/출력 모듈을 작동할 수 있습니다.
버스 단자 모듈은 모듈형 INTERBUS-ST 스테이션 내에서 다음 기능을 제공합니다.
- INTERBUS 원격 버스 신호 새로 고침
- 원격 버스 세그먼트의 전기 절연
- 소프트웨어 명령을 사용해 INTERBUS 네트워크의 인출 원격 버스 또는 연결된 입력/출력 모듈의 디커플링
- 통합 전원 공급 장치에서 전기적으로 절연된 전압 공급을 연결된 입력/출력 모듈에 제공

이 제품 구입 이유

  • 구리 또는 광섬유 연결
  • 추가 I/O 온보드
  • 추가 원격/로컬 버스 분기
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2750154
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918108298
개당 중량(패키지 제외) 200.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백