광섬유 어댑터 - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK - 2750112

INTERBUS 광섬유 어댑터, 원격 OUT 인터페이스를 광섬유로 변환용, FO 출력 왼쪽

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

FO(광섬유) 컨버터를 사용하면 광섬유 인터페이스를 INTERBUS 컨트롤러 보드 또는 적절한 INTERBUS 장치에 장착할 수 있습니다. 9핀 D-SUB 커넥터의 다른 방향 연결을 지원하기 위해 2개의 버전의 광섬유 컨버터가 제공됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2750112
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918108267
개당 중량(패키지 제외) 35.060 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백