서지 보호 커넥터 - TL 8-2VA- 60AC-ST - 2749958

사진 없음

서지 보호 플러그, 8 mm 간격의 분리 스트립에 신호 인터페이스 마운팅용. 분리 장치가 있는 열 모니터링 배리스터, 개별 전선을 통해 접지 전위에 연결. 설계: 60 V AC

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2749958
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918899349
개당 중량(패키지 제외) 33.720 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백