하우징 - TG 43E-200 - 2749343

마운팅 서지 어레스터용 플라스틱 하우징

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

사전 조립된 케이블 입구: - 위와 아래: 2x Pg36/29, 17x Pg16. - 측면: 1x Pg42/36, 6x Pg. 설치 폭: -수직 18 div., 수평 11 div. 보호 수준: IP65. 밀봉 가능한 커버 스크류 있음. Pg 스크류 연결은 제공 범위에 포함되지 않음

주요 상용 데이터

Orderkey 2749343
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 29 (TT-2005)
GTIN 4017918104924
개당 중량(패키지 제외) 2,502.000 g
관세율 번호 85381000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백