서지 보호 장치 - D-UFB-IB-S-RBO - 2748360

연결 플러그, 서지 보호, 2-도체 원격 서버 출력용. 연결: D-SUB 9 암놈 커넥터 - 수놈 커넥터, ca. 20cm 도체, 스냅 온 받침대, NS 32 또는 NS 35/7.5 마운트용

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2748360
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 131 (TT-2007)
GTIN 4017918062514
개당 중량(패키지 제외) 154.500 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백