D-SUB 버스 커넥터 - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - 2744403

D-SUB 커넥터, 9핀 수 커넥터, 케이블 입구 < 35°, 버스 시스템: PROFIBUS DP 최대 12 Mbps, 프로그래밍 장치 연결용 Pg D-SUB 암 커넥터 포함, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 3, 5, 6, 8; 스프링 케이지 연결방식 단자대

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2744403
패키지 단위 1 pcs
Sales key 07 -
카탈로그 페이지 페이지 405 (IF-2002)
GTIN 4017918819453
개당 중량(패키지 제외) 43.200 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백