FO 케이블 - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

폴리머 파이버 케이블, 듀플렉스, 980 µm/1000 µm, 영구적인 실내 설치용 고내구성 제품, 커넥터 미포함 미터 단위 판매

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 강화 폴리우레탄(PUR) 외부 시스
  • 뛰어난 내마모성 PA(폴리아미드)로 제작된 2.2 mm 개별 전선
  • 인장 및 측면 부하와 관련된 높은 요구 사항을 충족하도록 설계됨
  • 견고한 실내 고정 설치용 설치 케이블
  • 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선

주요 상용 데이터

Orderkey 2744322
패키지 단위 1 M
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 356 (C-8-2015)
GTIN 4017918170844
개당 중량(패키지 제외) 51.740 g
관세율 번호 85447000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백