버스 커플러 - IBS IL 24 BK DIO 16/16 - 2742586

Inline,버스 커플러,INTERBUS,인라인 차폐 커넥터,디지털 입력: 16,24 V DC,연결 방법: 3선,디지털 출력: 16,24 V DC,500 mA,연결 방법: 3선,로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s,보호 수준: IP20,인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

컴플리트 인라인 스테이션은 INTERBUS 버스 단자대, 16개의 출력이 있는 디지털 출력 단자 및 16개의 입력이 있는 디지털 입력 단자로 구성됩니다. 이 패키지에는 버스, 공급 및 I/O를 연결하기 위해 필요한 모든 인라인 커넥터가 포함되어 있습니다.
인라인 단자는 힌지 라벨링 필드를 사용해 라벨링할 수 있습니다. 이 필드에는 애플리케이션에 맞게 개별적으로 라벨링할 수 있는 삽입 카드가 있습니다. 또한 단자점 라벨링용 ZBFM-6... Zack 스트립이 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 16개의 디지털 입력
  • 16개의 디지털 출력
  • 2선 및 3선 기술의 센서 연결
  • 2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
  • 센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
  • 출력당 정격 전류: 500 mA
  • 진단 및 상태 인디케이터
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2742586
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 245 (AX-2009)
GTIN 4017918603984
개당 중량(패키지 제외) 394.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백