AS-i 게이트웨이 - ASI MA PB XL AB - 2741710

사진은 ASI MA PB XL 제품입니다.

PROFIBUS-DP용 AS-i 게이트웨이, 62개의 A/B 슬레이브, IP20 보호

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

이 AS-Interface 게이트웨이를 사용하면 AS-Interface 네트워크를 PROFIBUS DP 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 게이트웨이를 사용하면 확장된 어드레싱을 사용해 AS-Interface 슬레이브를 작동할 수 있고 IP20 보호를 적용할 수 있습니다.

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2741710
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 183 (AX-2007)
GTIN 4017918948320
개당 중량(패키지 제외) 383.500 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백