AS-i 플랫 리본 케이블 - ASI CC FCAB YE TPE - 2741532

사진은 노란색 및 검정색 ASI CC FCAB 및 ASI CC FIX FCAB 제품의 조합입니다.

AS-i 플랫 리본 케이블, 2 x 1.5 mm², 미터 단위, TPE, 노란색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2741532
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 186 (AX-2007)
GTIN 4017918193874
개당 중량(패키지 제외) 65.000 g
관세율 번호 85444995
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백