전원 공급 장치 - ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD - 2741260

AS-i 1차 전환 모드 전원 공급, 입력 전압 100 - 240 V AC 또는 130 - 370 V DC, 정격 출력 전압 30 V DC 3%, 통합 고조파 필터 및 자동 접지 결함 탐지를 사용한 정격 출력 전류 4.8 A

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

AS-인터페이스 시스템용 전원 공급 장치.
AS-Interface 시스템의 전원 공급을 위해 29.5 V - 31.6 V DC의 출력 전압 범위를 갖는 특수 전원 공급 장치가 사용됩니다. 또한 AS-i 시스템은 통신 신호를 전원 라인을 통해 전송하기 위해 전원 공급 장치에 데이터 디커플링 네트워크가 필요합니다. ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD 전원 공급 장치는 AS-i 시스템에 최대 4.8 A를 공급할 수 있습니다.
자동 어스 결함 탐지를 통한 안전성
AS-i 시스템에서 두 개의 어스 결함이 발생한 경우 이는 기계가 부주의하게 시작되거나 작동을 중지하지 못하게 하는 원인이 될 수 있습니다. 전원 공급 장치에는 어스 결함 탐지 기능이 통합되어 있습니다. 어스 결함은 LED 및 신호 출력을 통해 표시됩니다.
전세계 사용
전원 공급 장치의 광범위한 입력은 별도의 설정 없이 기존의 모든 AC 및 DC 네트워크에서 작동을 가능하게 합니다. 따라서 전세계 모든 환경에서 장치를 사용할 수 있습니다.
고조파 전류파 필터(Harmonic current wave filter) 통합됨
EN 61000-3-2는 2001년 1월 1일부터 시행되었습니다. 따라서 공공 저전압 네트워크에 직접 연결되는 모든 1차 전환 전원 공급 장치에는 고조파 전류파 필터(Harmonic current wave filter)가 장착되어 있어야 합니다.
이러한 목적을 위해 전원 공급 장치에는 PFC(Power Factor Correction) 필터가 있습니다. 이 회로는 필터 기능뿐만 아니라 40 ms 이상의 주전원 버퍼링을 보장합니다.
광택제 처리된 PCB
전원 공급 장치는 눅눅한 환경에서도 사용할 수 있습니다. 광택제 처리된 PCB란 장치 외부의 높은 습도 및 응결에 영향을 받지 않는 전원 공급 장치를 의미합니다.

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2741260
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 208 (AX-2004)
GTIN 4017918190408
개당 중량(패키지 제외) 1.543 kg
관세율 번호 85044030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백