AS-i 게이트웨이 - ASI MA PB XL - 2741231

PROFIBUS-DP용 AS-i 게이트웨이, 31개의 단일 슬레이브, IP20 보호

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 AS-Interface 게이트웨이를 사용하면 AS-i 2.0 시스템을 PROFIBUS에 연결할 수 있습니다. 이는 IP20 보호가 적용된 PROFIBUS-DP 장치입니다. 최대 12 Mbaud의 데이터 전송 속도가 지원되며 자동으로 설정됩니다.
AS-i 시스템의 구성 작업은 푸쉬 버튼을 사용하거나 소프트웨어를 통한 파라미터화를 사용해 장치에서 직접 수행됩니다. 게이웨이에는 상태 및 진단 결과를 표시하기 위한 2자리 7-세그먼트 디스플레이가 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2741231
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918190033
개당 중량(패키지 제외) 409.700 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백