인라인 기능 단자 - IB IL 230 PWR IN - 2740339

인라인 전원 단자대, 액세서리 없음, 퓨즈 없음, 230 V AC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
이 단자를 사용하면 230 V AC 공급 전압을 인라인 스테이션의 230 V AC 영역에 공급할 수 있습니다.
230 V AC 영역의 터미네이션에 사용해야 하는 엔드 단자가 피드-인 단자와 함께 기본으로 제공됩니다.

이 제품 구입 이유

  • L 위상 공급(230 V AC)
  • 진단 및 상태 인디케이터
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2740339
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 59 (AX-2007)
GTIN 4017918465643
개당 중량(패키지 제외) 164.500 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백