인라인 단자 - IB IL 24 DI 2-NPN - 2740112

사진은 커넥터 및 액세서리가 포함된 -PAC 제품입니다.

인라인 디지털 입력 단자대, 액세서리 없음, 2개의 입력, 네거티브 로직 있음, 24 V DC, 2, 3 및 4선 연결 방법

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
디지털 신호 출력에 사용됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 2개의 디지털 센서용 연결, npn 배선
  • 2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
  • 센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
  • 진단 및 상태 인디케이터
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2740112
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 62 (AX-2007)
GTIN 4017918570088
개당 중량(패키지 제외) 45.890 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백