버스 커플러 - IL PB BK - 2740054

사진은 IL PB BK-PAC 제품입니다.

PROFIBUS 버스 커플러, 표준 PROFIBUS-DP, 24 V DC, 액세서리 없음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

PROFIBUS-DP fieldbus 커플러를 사용하면 유연한 인라인 자동화 키트가 PROFIBUS에서 작동되도록 할 수 있습니다.
이 fieldbus 커플러를 사용해 인라인 스테이션을 PROFIBUS-DP 네트워크의 모든 지점에 삽입할 수 있습니다.
이 fieldbus 커플러는 PROFIBUS에서 슬레이브이고 하위 레벨 인라인 로컬 버스에서 마스터입니다.
DIP 스위치를 통해 외부에서 PROFIBUS 슬레이브의 주소를 쉽게 설정할 수 있습니다. PROFIBUS는 9핀 D-SUB 커넥터(예: 피닉스컨택트의 SUBCON-PLUS-PROFIB)를 통해 연결됩니다. 개별 전원 커넥터를 사용해 fieldbus 커플러 및 전자 장치에 작동 전압을 제공할 수 있습니다.
PROFIBUS 프로젝트 계획을 위해 해당 장치 마스터가 있는 디스켓이 제품과 함께 제공됩니다. PROFIBUS-DP fieldbus 커플러는 검증된 인라인 진단뿐만 아니라 일반 PROFIBUS-DP 진단 프레임을 지원합니다. 로컬 LED를 사용해 정밀 진단이 가능합니다.
시스템 구성 시 다음 사항을 주의하십시오.
PROFIBUS-DP fieldbus 커플러에 연결된 모든 단자의 총 로직 전류는 허용되는 최대 총 전류인 2 A를 초과하지 않아야 합니다. 따라서 구성에 따라 연결할 수 있는 단자의 수가 63개보다 적을 수 있습니다.
피닉스컨택트는 PSM 제품군의 FO 인터페이스 컨버터와 같은 보조 PROFIBUS 컴포넌트를 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2740054
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918453213
개당 중량(패키지 제외) 281.400 g
관세율 번호 85389091

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백