모터 스타터 - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK - 2737384

INTERBUS용 전자 기계적 정역회전 부하 모터 스타터, 500 kbaud의 광섬유 기술, 입력(24 V DC), 통합 모터 보호 릴레이(220 V AC - 480 V AC, 최대 8 A), 5핀 M12 암 커넥터를 통한 센서 연결, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 견고한 금속 하우징
  • 모터 전류 모니터링을 포함하는 포괄적인 진단 기능
  • 장치 또는 외부 작동 요소를 통한 비상 작동
  • 디지털 입력용 M12 플러그-인 커넥터
  • 모터 입력용 COMBICON 플러그-인 커넥터
  • 광섬유 및 공급 전압이 있는 INTERBUS용 Rugged Line 플러그-인 커넥터

주요 상용 데이터

Orderkey 2737384
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 271 (C-8-2015)
GTIN 4017918949976
개당 중량(패키지 제외) 3,800.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백