인라인 기능 단자 - IB IL 24 FLM MULTI-PAC - 2737009

인라인 분기 단자, Fieldline M8 모듈형 로컬 버스를 인라인 로컬 버스의 임의의 위치에 커플링 및 인라인 로컬 버스의 물리적 구조를 Fieldline 로컬 버스 물리적 구조로 변환용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • Fieldline 모듈형 M8을 Fieldline 모듈형 M12에 연결
  • Fieldline 모듈형 M8 또는 M12를 인라인 모듈형 단자에 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2737009
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 171 (C-6-2017)
GTIN 4046356173636
개당 중량(패키지 제외) 43.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백