분산 I/O 장치 - FLS PB M12 IOL 4 M12 - 2736987

로컬 버스 장치에는 4개의 200 mA IO-Link 포트가 있습니다. 기능: 서비스 및 프로세스 데이터의 병렬 처리, 500 kbaud/2 Mbaud 선택, 단락-회로 및 과부하 방지, 800 mA 정격 전류, M12 빠른 연결 기술

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
이 단자는 IO-Link 호환 센서 및 액추에이터(장치)를 작동하는 데 사용됩니다. 또한 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.
IO-Link는 컨트롤러에서 최하위 필드 레벨까지의 일관된 통신을 위한 표준입니다. IO-Link 통신에서는 프로세스 데이터가 병렬 서비스 데이터 전송 도중에 전달됩니다.
IO-Link는 IO-Link 포트와 센서 또는 액추에이터 간의 포인트-투-포인트 연결입니다. IO-Link 기술은 펄스 모듈화를 사용하여 데이터를 전송하기 위해 0 V 및 24 V 바이너리 인터페이스의 친숙한 신호 기술을 사용합니다. IO-Link는 표준 센서/액추에이터와의 완전한 호환성을 제공합니다.
이 단자를 사용하여 모든 제조업체의 IO-Link 호환 장치를 INTERBUS, PROFIBUS 및 PROFINET에서 작동할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 유연한 전원 공급 개념
  • 단락-회로 및 과부하 방지
  • 진단 및 상태 인디케이터(indicator)
  • 직접 액세스 가능한 주소 인코딩 스위치
  • M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2736987
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 270 (C-8-2015)
GTIN 4046356147323
개당 중량(패키지 제외) 280.000 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백