버스 커플러 - FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - 2736916

Ethernet 버스 커플러는 최대 16개의 장치를 위한 로컬 버스를 개방합니다. 추가 기능: 10 Mbps 및 100 Mbps, 자동 협상, 자동 교차, 8개의 디지털 입력, 채널별 진단, 단락-회로 및 과부하 방지, M12 빠른 연결 기술

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

8개의 디지털 입력이 있는 Fieldline 모듈형 FLM BK ETH M12 DI8 M12 버스 커플러는 Fieldline 모듈형 로컬 버스 스테이션을 Ethernet 네트워크에 커플링하고 디지털 신호를 측정하기 위해 사용됩니다. 버스 커플러는 D-인코딩 M12 소켓으로 설계된 2개의 Ethernet 연결로 구성됩니다. 관리가 편리한 통합 3-포트 스위치를 통해 추가의 Ethernet 장치를 손쉽게 연결하여 라인 구조를 구현할 수 있습니다. 전송 속도는 10 Mbps 및 100 Mbps이며 장치에서 자동으로 선택됩니다(자동 협상). 인터페이스는 수신 및 전송 케이블을 자동으로 교환할 수 있습니다(자동 교차). FLM BK ETH M12 DI8 M12 버스 커플러는 다음 네트워크 프로토콜을 지원합니다.
– Modbus/TCP
– Modbus/UDP
– DDI(장치 드라이버 인터페이스)
Ethernet 버스 커플러는 강력한 로컬 버스를 하위 레벨 버스로 제공합니다. 로컬 버스의 총 길이는 20 m이고 최대 16개의 I/O 장치를 연결할 수 있습니다. 500 kBaud - 2 Mbaud 범위의 전송 속도를 선택할 수 있기 때문에 애플리케이션에 맞게 유연하게 적용할 수 있으며 재고 비용이 절약됩니다. 로컬 버스는 5핀 B-인코딩 M12 커넥터에 의해 제공됩니다. 각각 2, 3 또는 4선 기술이 적용된 센서가 있는 5핀 A-인코딩 M12 커넥터를 통해 4개의 이중 점유 센서 슬롯을 할당할 수 있습니다.
센서 공급은 단락-회로 및 과부하 방지되어 있기 때문에 높은 플랜트 가용성이 보장됩니다. 전압 공급, 네트워크 및 로컬 버스 작업을 위한 해당 모니터링 기능이 있는 진단 및 상태 인디케이터(indicator)를 사용하면 버스 다운타임이 줄어들고 서비스가 필요한 경우 적절한 지원을 제공할 수 있습니다.
고성능 SPEEDCON 기술이 적용되어 연결 시간을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다. 기존 M12 연결도 완벽하게 호환되기 때문에 계속 사용할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • Modbus/TCP
  • 8개의 입력, 24 V DC
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 M12 연결 기술
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2736916
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 189 (C-6-2019)
GTIN 4046356094283
개당 중량(패키지 제외) 280.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백