분산 I/O 장치 - FLM DI 16 M12 - 2736835

로컬 버스 장치에는 디지털 입력이 있습니다. 기능: 16개의 디지털 입력, 3 ms 필터 시간, 500 kbaud/2 Mbaud 선택, 채널별 진단, 단락-회로 및 과부하 방지, 1.2 A 정격 전류, M12 빠른 연결 기술

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 유연한 전원 공급 개념
  • 진단 및 상태 인디케이터(indicator)
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템
  • 단락-회로 및 과부하 방지
  • M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2736835
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 212 (C-6-2017)
GTIN 4046356135542
개당 중량(패키지 제외) 310.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백