분산 I/O 장치 - FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 2736738

로컬 버스 장치에는 디지털 입력 및 출력이 있습니다. 기능: 16개의 디지털 입력, 3 ms 필터 시간, 각각 500 mA인 16개의 디지털 출력, 500 kbaud/2 Mbaud 선택, 진단 전략, 단락-회로/과부하 방지, 8핀 M12 빠른 연결 기술

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 유연한 전원 공급 개념
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템
  • 단락-회로 및 과부하 방지
  • 진단 및 상태 인디케이터(indicator)
  • M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2736738
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 213 (C-6-2017)
GTIN 4046356042642
개당 중량(패키지 제외) 400.000 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백