전원 공급 장치 - ASI QUINT 100-240/2.4 EFD - 2736686

AS 인터페이스용 전원 공급 장치, 2.4 A, 통합 접지 결함 탐지기, IP20 보호 수준

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

AS-인터페이스 시스템용 전원 공급 장치. AS-Interface 시스템의 전원 공급을 위해 29.5 V - 31.6 V DC의 출력 전압 범위를 갖는 특수 모듈이 사용됩니다. 또한 AS-i 시스템은 통신 신호를 전원 라인을 통해 전송하기 위해 전원 공급 장치에 데이터 디커플링 네트워크가 필요합니다. ASI QUINT 100-240/2.4 EFD는 AS-i 시스템에 최대 2.4 A를 공급할 수 있습니다.
자동 접지 결함 탐지를 통한 안전성: AS-i 시스템에서 두 개의 접지 결함이 발생한 경우 이는 기계가 부주의하게 시작되거나 작동을 중지하지 못하게 하는 원인이 될 수 있습니다. ASI QUINT에는 접지 결함 탐지 기능이 통합되어 있습니다. 접지 결함은 LED 및 알람 출력을 통해 표시됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 통합 필터는 모듈화된 데이터 흐름이 영향을 받지 않게 합니다.
  • 통합 접지 결함 모니터링 기능은 2차측의 단락-회로를 알려줍니다.
  • 모든 공통 AC 및 DC 네트워크에서 작동을 위한 광범위한 입력
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2736686
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 232 (C-6-2017)
GTIN 4017918959678
개당 중량(패키지 제외) 750.000 g
관세율 번호 85044030
출신 국가 TH (태국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백