분산 I/O 장치 - FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A-NPN - 2736440

Fieldline 독립 실행형(stand-alone) 장치, DeviceNet™ M12, NPN, 4개의 디지털 입력, 24 V DC, 4선, 4개의 디지털 출력, 24 V DC, 3선

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2736440
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 147 (AX-2007)
GTIN 4017918974237
개당 중량(패키지 제외) 385.900 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백