분산 I/O 장치 - FLS DN M12 DIO 8/8 M12 - 2736398

DeviceNet™용 독립 실행형 장치에는 각각 500 mA의 부하 용량을 갖는 8개의 디지털 입력과 8개의 디지털 출력이 있습니다. M12 연결은 빠른 연결 기술을 사용하여 설정됩니다. 단락-회로 및 과부하로부터 24 V DC 공급을 보호합니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 유연한 전원 공급 개념
  • 단락-회로 및 과부하 방지
  • 진단 및 상태 인디케이터(indicator)
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템
  • 직접 액세스 가능한 주소 인코딩 스위치
  • M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2736398
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918960070
개당 중량(패키지 제외) 340.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백