버스 커플러 - FLM BK PB M12 DI 8 M12 - 2736330

PROFIBUS 버스 커플러는 최대 16개의 장치를 위한 로컬 버스를 개방합니다. 추가 기능: 8개의 디지털 입력, 채널별 진단, 동적 구성, 단락-회로 및 과부하 방지, M12 빠른 연결 기술

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

4개의 디지털 입력이 있는 PROFIBUS용 Fieldline 모듈형 버스 커플러

이 제품 구입 이유

  • PROFIBUS
  • 8개의 입력, 24 V DC
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 M12 연결 기술
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2736330
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 295 (C-8-2013)
GTIN 4017918960063
개당 중량(패키지 제외) 280.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백