모터 스타터 - IBS IP 400 ME-MLR 1-8A DI4F - 2732952

사진은 IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F 제품입니다.

전자 기계적 모터 스타터, 하우징 하단부가 없는 전자 모듈, 1-채널 다이렉트 스타터

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

>>! 모터 스타터용 예비 제품(모듈 전자 장치): 27 27 996 IBS IP 400 MLR 1-8A DI 4/4-F, 하우징 하단부 없음, 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - 모터 스타터 액세서리 참조 !<<
모터 스타터 모듈은 INTERBUS를 통해 3상 표준 모터를 전환하는 기능을 제공하며 2개의 하우징 변형 제품으로 제공됩니다.
IP54 보호가 적용된 표준 하우징은 특히 컨베이어 기술 분야의 기계 및 시스템에 직접 사용하기에 적합하고 반면에 IP67 보호가 적용된 고급 스틸 변형은 식품 산업 시스템에 설치하도록 설계되었습니다.
다양한 버전으로 제공되므로 INTERBUS 모터 스타터는 가장 중요한 애플리케이션에 사용될 수 있습니다.
1 및 2-채널 모터 스타터를 사용하면 다이렉트 드라이브를 제어할 수 있고 다양한 드라이브 방향과 관련한 애플리케이션을 위한 정역회전 부하 버전이 제공됩니다.
다양한 속도가 필요한 경우 가변 주파수 드라이브가 적절한 제어 기능을 제공합니다.
특징은 다음과 같습니다.
- 손쉬운 설치 및 플러그타입 연결
- 탈착식 모듈 전자 장치
- 전원 네트워킹:
모터 스타터 400 V AC / 20 A
가변 주파수 드라이브 500 V AC / 20 A
- 모듈에 장착된 포괄적인 상태 및 진단 디스플레이
- 수동 작동 기능을 통해 버스 없이 시작 가능(VFD의 경우 RS-232도 있음)
- 센서 연결을 위한 이니시에이터 입력
- 세척제에 대한 뛰어난 내성을 지닌 고급 스틸 하우징
- 강판 하우징, 플랜트에 사용하기에 적합, 사전 조립된 케이블용 플러그타입 케이블 피드스루 있음

주요 상용 데이터

Orderkey 2732952
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918173623
개당 중량(패키지 제외) 2.145 kg
관세율 번호 85389091

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백