I/O 모듈 - IB L2 BOX 24 PWR IN DI 4/4 M12 - 2732392

사진은 IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A 제품입니다.

전원 모듈, 4개의 디지털 입력, 24 V DC, 4선 연결 방법, 추가 전원 공급용 연결, IP65/67 보호

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

IP67 보호가 있는 INTERBUS-Loop 2 전원 모듈은 INTERBUS-Loop 2 공급 전압을 증가시킵니다. 이 장치는 시스템 파라미터에 지정된 두 장치 간 최대 라인 길이를 초과한 애플리케이션 등에서 필요할 수 있습니다. 전원 모듈을 사용하면 INTERBUS 네트워크에서 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
모듈은 공급 전압과 마찬가지로 QUICKON 빠른 연결 시스템을 사용해 INTERBUS-Loop 2에 연결됩니다.
모듈의 4개의 디지털 입력은 M12 커넥터를 사용해 4개의 센서를 연결합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2732392
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918171391
개당 중량(패키지 제외) 239.400 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백